Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|---|
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Τάση λειτουργίας [V] | < 30 AC/DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Βαθμός προστασίας | II |
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα [A] | 4 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 12 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] | -5...60 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 68 |
Έγκριση UL |
|
---|
Βάρος [g] | 1470,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 22 x 54 x 100 | ||||
Υλικό κατασκευής | PA | ||||
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PA | ||||
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης | 6 | ||||
Σχεδίαση κονέκτορα | M12 | ||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι | ||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
|
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Κονέκτορας: 1 x M23, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,8...1,5 Nm |
Σύνδεση | Καλώδιο: 10 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Κονέκτορας: 6 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,8...1,5 Nm |