Θερμοκρασία λειτουργίας (ενεργή) [°C] | -40...85 |
---|---|
Οριακή θερμοκρασία (παθητική) [°C] | 90 |
Συχνότητα λειτουργίας [MHz] | 13,56 |
---|---|
Μέγεθος μνήμης [bit] | 896 |
Τύπος μνήμης | EEPROM |
Τύπος τσίπ | ICODE SLIX |
Αριθμός μπλοκ | 28 |
Μέγεθος μπλοκ [Byte] | 4 |
Μοναδικός Αριθμός Αναγνώρισης (UID) [Byte] | 8 |
Πρότυπο RFID | ISO 15693 |
Μεγ. κύκλοι ανάγνωσης | απεριόριστη |
Μεγ. κύκλοι εγγραφής | 100000 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...90 |
Βαθμός προστασίας | IP 68 |
Εγκριση εκπομπής | ISO 15693 |
---|
Βάρος [g] | 3,75 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | Κουμπωτό περίβλημα; Εγκατάσταση σε μέταλλο; Εγκατάσταση σε αμέταλλο |
Διαστάσεις [mm] | Ø 8,3 / L = 3,6 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PPA GF30; εποξική ρητίνη |
Τμχ συσκευασίας | 10 τμχ |
---|