You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Συστήματα αναγνώρισης
  4. RFID UHF
  5. Ετικέτες ID
  6. E80351

Ετικέτα RFID

E80351

ID-TAG/D55X13/04

Ετικέτα RFID

E80351

ID-TAG/D55X13/04

  • RFID ετικέτα UHF - EPCglobal / ISO18000
  • Αξιόπιστη κωδικοποίηση προϊόντων
  • Κατάλληλο για χρήση σε μεταλλικά υλικά
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
{{ifmVariantName}}



  • ce
Τεχνικά στοιχεία
Εφαρμογή
Εφαρμογή RFID κωδικοποίηση σε μεταλλικές δεξαμενές
Θερμοκρασία λειτουργίας (ενεργή) [°C] -40...85
Οριακή θερμοκρασία (παθητική) [°C] 140; (διάρκεια του τεστ: 1 x 100 h)
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα εργασίας [MHz] 865...870
Μέγεθος μνήμης [bit] 240
Μεγ. κύκλοι ανάγνωσης απεριόριστη
Μεγ. κύκλοι εγγραφής 100000
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...90
Βαθμός προστασίας IP 68
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις
DIN IEC 68-2-29 40 g 18 ms
Αντοχή σε δονήσεις
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 32,3
Διαστάσεις [mm] Ø 55 / L = 13
Υλικό κατασκευής PA 6
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
Θερμοκρασία αποθήκευσης 1 x 1000 h (90 °C), 1 x 100 h (140 °C)
$Direkt_auf_Metall_montierbar
ISO-Standard EPC-Global Class 1 Gen 2
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — E80351-00 — 05.11.2020 —