Εφαρμογή | Κωδικοποίηση φορέων κομματιών σε καθοδηγούμενα συστήματα μεταφοράς. |
---|---|
Θερμοκρασία λειτουργίας (ενεργή) [°C] | -25...85 |
Οριακή θερμοκρασία (παθητική) [°C] | 120; (διάρκεια του τεστ: 1 x 100 h) |
Συχνότητα λειτουργίας [MHz] | 0,125 |
---|---|
Μέγεθος μνήμης [bit] | 2048 |
Μεγ. κύκλοι ανάγνωσης | απεριόριστη |
Μεγ. κύκλοι εγγραφής | 100000 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...85 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...90 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Βάρος [g] | 4,5 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Τρόπος συναρμολόγησης | Βιδωτή συναρμολόγηση |
Διαστάσεις [mm] | M5 x 0,8 / L = 16,5 |
Περιγραφή σπειρώματος | M5 x 0,8 |
Υλικό κατασκευής | PA μαύρο |
Παρατηρήσεις |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 10 τμχ |