Σχεδίαση | για χρήση σε συσκευές τεχνολογίας διαπέρασης μόνωσης |
---|---|
Εφαρμογή | Εξωτερική ηλεκτρική τροφοδοσία 24 V |
Τάση λειτουργίας [V] | 24 DC; (Τάση αιχμής 300 V) |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...105 |
---|
Βάρος [g] | 8021 |
---|
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Καλώδιο: 100 m, TPE, μαύρο; 2 x 1,5 mm² |