Τάση λειτουργίας [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 12 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Βάρος [g] | 54,2 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 27 x 27 x 83 |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PBT |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Χυτό κράμα ψευδαργύρου |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Με κλέμες: ...1,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 8...10 mm |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x 7/8", ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: PBT; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου |
---|