Τάση λειτουργίας [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Προστασία υπέρτασης | Ναι; (VDR) |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Διαστάσεις [mm] | 15 x 15 x 46,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | TPU |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | TPU |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Σύνδεση | Καλώδιο: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|
Κονέκτορας: 1 x βαλβίδας τύπου B DIN, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος |