Τάση λειτουργίας [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 10 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...100 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Διαστάσεις [mm] | 29 x 29 x 71 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PBT |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PBT |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | PBT |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Με κλέμες: ...2,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 10...12 mm |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x Rd24, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT; Κλείδωμα: PBT |
---|