Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Θωρακισμένο καλώδιο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|---|
Σχεδίαση | επέκταση για καλώδιο σύνδεσης O3M για έξυπνο 3D αισθητήρα οχημάτων με αναλογική έξοδο βίντεο PAL |
Τάση λειτουργίας [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 69K |
Βάρος [g] | 274,3 | ||
---|---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,4 | ||
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PUR; Τσιμούχα: FKM; Ακίδες επαφής: CuSn6 επινικελωμένο και επικασσιτερωμένο | ||
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) | ||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι | ||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Καλώδιο: 5 m, TPU, μαύρο, Ø 6 mm, θωρακισμένο; Σύνθετη αντίσταση 75 Ω |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |
---|
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |