Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 25 |
---|
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Βάρος [g] | 273,8 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Σύνδεση αισθητήρα | Aseptoflex |
Σύνδεση διεργασίας | SMS βιδωτός σύνδεσμος σωλήνα DN50 (2") |
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη | 0,4 / 4 |
Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866 | H4 |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|