1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για αισθητήρες διεργασιών
  5. Προσαρμογείς σφιγκτήρα για υγιεινές εφαρμογές
  6. E33002

E33002

Προσαρμογέας σύνδεσης Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 / 2

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

  • Για την εγκατάσταση αισθητήρων διεργασίας σε δοχεία και αγωγούς
  • Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση
  • Ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές όπου ισχύουν κανόνες υγιεινής
  • Προσαρμογέας από ανοξείδωτο χάλυβα για τις απαιτήσεις της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
  • Υψηλή αντοχή σε πίεση
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Λήψη
Technische Details
Εφαρμογή
Αντοχή σε πιέσεις [bar] 16
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 238,5
Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Σύνδεση αισθητήρα Aseptoflex
Σύνδεση διεργασίας Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη 0,4 / 4
Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866 H4
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — E33002-00 — 15.11.2012 —