Εφαρμογή | |
---|---|
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές |
Σχεδίαση | κάμερα με έξοδο βίντεο O2M20x |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Ηλεκτρικά δεδομένα | |
Τάση λειτουργίας [V] | < 60 DC |
Βαθμός προστασίας | II |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Συνθήκες περιβάλλοντος | |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -45...85 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα | |
Βάρος [g] | 589,5 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PVC (πολυβινιλοχλωρίδιο); Τσιμούχα: EPDM |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | PVC (πολυβινιλοχλωρίδιο) / PVC (πολυβινιλοχλωρίδιο) |
Παρατηρήσεις | |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας | |
Κονέκτορας: 1 x M16, ίσιες; Κλείδωμα: PVC (πολυβινιλοχλωρίδιο); Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm | |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία | |
Σύνδεση | Καλώδιο: 11 m, PVC (πολυβινιλοχλωρίδιο), μαύρο, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26 |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας | |
Κονέκτορας: 1 x M16, ίσιες; Κλείδωμα: PVC (πολυβινιλοχλωρίδιο); Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm | |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — E2M204-00 — 13.02.2014 —
![]() |