1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. E20858

Όχι πλέον διαθέσιμο είδος - Καταχώριση αρχείου

Σετ τοποθέτησης για αισθητήρες θέσης

SYSTEM COMPONENT M12 ROD

E20858

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

Λήψη
Technische Details
Μηχανικά δεδομένα
Τρόπος συναρμολόγησης Ράβδος; (Ø 10 mm)
Διαστάσεις [mm] Ø 12,2
Υλικό κατασκευής εξάρτημα στήριξης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ); Σφιγκτήρας: Χυτό κράμα ψευδαργύρου
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — E20858-00 — 06.03.2003 —