1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. E20457

Όχι πλέον διαθέσιμο είδος - Καταχώριση αρχείου

E20457

Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FIBRE OPTIC INFRA SENSOR 5M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

Λήψη
Technische Details
Εύρος μέτρησης
Κυλινδρική γωνία θέασης [°] 68
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -40...290
Μηχανικά δεδομένα
Συνολικό μήκος [mm] 5000
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] 30
Διάταξη ινών
Υλικό ίνας Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας Αλουμίνιο
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — E20457-00 — 24.11.2006 —