You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. E20166

Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

E20166

FE-30-P-A-E3

Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

E20166

FE-30-P-A-E3

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών OIF
OIF
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] 100
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...80
Μηχανικά δεδομένα
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης ίσιες
Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης [mm] 3
Συνολικό μήκος [mm] 600
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] 30
Διάταξη ινών
Υλικό κατασκευής Προσαρμογέας: PA
Υλικό ίνας Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας PVC
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
E20105
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ