1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. E20143

Όχι πλέον διαθέσιμο είδος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικό είδος: E20055 – Σύγκριση προϊόντων: E20143 / E20055
Κατά την επιλογή του εναλλακτικού είδους και του παρελκομένου, προσέξτε διότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

E20143

Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-A-A-M6/0,15M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

Λήψη
Technische Details
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας Φωτοκύτταρο διάχυσης
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών OKF; OUF
OKF
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] 40
OUF
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] 40
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -40...290
Μηχανικά δεδομένα
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης ίσιες
Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης M6
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm] 35
Συνολικό μήκος [mm] 150
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] 20
Υλικό κατασκευής Προσαρμογέας: ABS
Υλικό ίνας Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας Αλουμίνιο
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — E20143-00 — 06.03.2003 —