You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. E20089

Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

E20089

FE-00-P-V-E1/0,1m

Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

E20089

FE-00-P-V-E1/0,1m

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών OKF; OUF
OKF
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] 50
OUF
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] 50
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...80
Μηχανικά δεδομένα
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης ίσιες
Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης [mm] 1
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm] 5
Συνολικό μήκος [mm] 100
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] 10
Υλικό κατασκευής Προσαρμογέας: PPE
Υλικό ίνας Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Υλικό περιβλήματος ίνας PVC
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ