Τάση λειτουργίας [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 68 |
Βάρος [g] | 22,68 |
---|---|
Σπείρωμα εγκατάστασης | 1/4"-18NPT |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος επινικελωμένος |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Καλώδιο: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm² |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
---|