Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 68 |
Βάρος [g] | 22,68 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 14,5 x 14,5 x 52,8 |
Υλικό κατασκευής | PVC |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PVC |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PVC; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PVC; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες |
---|