Τάση λειτουργίας [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...100 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 68 |
Βάρος [g] | 113,398 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Ορείχαλκος επινικελωμένος; Τσιμούχα: FKM; Παξιμάδι ασφάλισης: Ορείχαλκος επινικελωμένος |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Καλώδιο: 0,5 m, PVC, Κίτρινο, Ø 4,6 mm; 4 x 0,25 mm² / AWG 24 |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A |
---|