Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|
Συχνότητα AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | < 24 AC/DC |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...105 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 68 |
Βάρος [g] | 54,431 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | TPE |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | TPE |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ) |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Καλώδιο: 0,4 m, PVC, Γκρι; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPE; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ); Επαφές: επίχρυσες |