Τάση λειτουργίας [V] | < 250 DC |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...90 |
---|
Βάρος [g] | 54,431 |
---|---|
Σπείρωμα εγκατάστασης | 1/2" NPT |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4401 / 316) |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4401 / 316) |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Καλώδιο: 1 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4401 / 316) |
---|