Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Θωρακισμένο καλώδιο |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | < 250 DC |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...90 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 68 |
Βάρος [g] | 254,012 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PUR |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PUR |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Καλώδιο: 5 m, PVC, Κίτρινο, Ø 5,6 mm, θωρακισμένο; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm |
---|