Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Σχεδίαση | Κωδικοποίησης L |
Τάση λειτουργίας [V] | < 63 DC |
---|---|
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 16 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Βάρος [g] | 53,2 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 20 x 20 x 58 |
Υλικό κατασκευής | PA |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PA |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
κλέμες με βίδα: 1,5...2,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 8...13 mm; μεγ. 1,5 με τερματικούς ακροδέκτες |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: L; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες |
---|