1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Τεχνολογία σύνδεσης
  4. Βιομηχανικές εφαρμογές / εργοστασιακός αυτοματισμός
  5. Καλώδια Ethernet και σύνδεσης
  6. E12511

E12511

Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

ASTGH040ZDS0005H04

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

  • Αξιόπιστη μετάδοση σήματος για συσκευές με Ethernet διασύνδεση
  • Για γρήγορο και εύκολο καθορισμό και ρύθμιση παραμέτρων
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Καλή ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα χάρη στο θωρακισμένο καλώδιο
Λήψη
Technische Details
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Επιχρυσωμένες επαφές
Σχεδίαση καλώδιο Ethernet, Κωδικοποίησης D
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] < 250 AC/DC
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] 4
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -40...70
Βαθμός προστασίας IP 67
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 345,9
Διαστάσεις [mm] 15 x 15 x 47,3
Υλικό κατασκευής TPU
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 5 m, PVC (πολυβινιλοχλωρίδιο), Πράσινο, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με συνδεδεμένο μπλεντάζ
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — E12511-00 — 02.05.2016 —