Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|---|
Σχεδίαση | Καλώδιο τροφοδοσίας, Κωδικοποίηση T |
Τάση λειτουργίας [V] | < 60 DC |
---|---|
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 12 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Βάρος [g] | 1077,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 15,4 x 15,4 x 54,8 | ||||||||
Υλικό κατασκευής | PUR | ||||||||
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PUR | ||||||||
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος | ||||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι | ||||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: T; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες |
Σύνδεση | Καλώδιο: 10 m, PUR, μαύρο; 4 x 1,5 mm² |
---|
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: T; Μορφοποιημένο σώμα: PUR |