1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. E11727

Όχι πλέον διαθέσιμο είδος - Καταχώριση αρχείου

Κυτία διακλάδωσης

ZDO4H050MSS0010H11

E11727

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

Λήψη
Technische Details
Εφαρμογή
Χωρίς σιλικόνη Ναι
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] < 60 AC / < 75 DC
Βαθμός προστασίας II
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα [A] 4
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] 12
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -15...80
Βαθμός προστασίας IP 67
Μηχανικά δεδομένα
Υλικό κατασκευής TPU
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης 4
Σχεδίαση κονέκτορα M12
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 10 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm )
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκοπής
Σύνδεση Κονέκτορας: 4 x M12; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — E11727-00 — 06.03.2014 —