1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. E11347

Όχι πλέον διαθέσιμο είδος - Καταχώριση αρχείου

E11347

Καλώδιο σύνδεσης

VDOAH032MSS00,6H03STGF030MSS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

  • cruus
Λήψη
Technische Details
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές
Χωρίς σιλικόνη Ναι
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC
Βαθμός προστασίας III
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] 3
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...85
Βαθμός προστασίας IP 68
Μηχανικά δεδομένα
Υλικό κατασκευής PUR
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης Ορείχαλκος, επινικελωμένος / Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
λειτουργία 1 x LED, Πράσινο
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...0,7 Nm
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 0,6 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — E11347-00 — 13.01.2017 —