1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. E11002

Όχι πλέον διαθέσιμο είδος - Καταχώριση αρχείου

E11002

Καλώδιο σύνδεσης

VSTGH030MSS0005I03DOGF030MSS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

Λήψη
Technische Details
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Χωρίς αλογόνο
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC
Βαθμός προστασίας III
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...90
Βαθμός προστασίας IP 67
Μηχανικά δεδομένα
Υλικό κατασκευής TPU
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης Ορείχαλκος, επινικελωμένος / Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 5 m, PUR, Χωρίς αλογόνο; Ακτινοβολημένο; 3 x 0,34 mm²
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — E11002-00 — 01.09.2008 —