1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. E10989

Όχι πλέον διαθέσιμο είδος - Καταχώριση αρχείου

E10989

Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

VVDAA041--S0005H03STGH030MSS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

Λήψη
Technische Details
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Χωρίς αλογόνο
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] < 24 AC/DC
Προστασία υπέρτασης Ναι; (VDR)
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...90
Βαθμός προστασίας IP 67
Μηχανικά δεδομένα
Διαστάσεις [mm] 15 x 15 x 46,5
Υλικό κατασκευής TPU
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης Ορείχαλκος, επινικελωμένος / Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (συμπεριλαμβάνονται)
Βίδα
Πεδίο για ετικέτα
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 5 m, PUR, Χωρίς αλογόνο; 3 x 0,5 mm²
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x βαλβίδας τύπου Α DIN, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — E10989-00 — 13.01.2017 —