Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Διαστάσεις [mm] | 51 x 26 x 58 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος επινικελωμένος |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Καλώδιο: 10 m, PUR, μαύρο, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm ) |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M23; Μορφοποιημένο σώμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
---|