Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4; (40° C) |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Έγκριση UL |
|
---|
Βάρος [g] | 383,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 26 x 14,5 x 38,5 | ||||||||
Υλικό κατασκευής | TPU μαύρο | ||||||||
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | TPU | ||||||||
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος | ||||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι | ||||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Καλώδιο: 10 m, PVC, Κίτρινο, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm ) / AWG 22 |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x 1/2", Υπό γωνία; κωδικοποίηση: C; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
---|