1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. E10103

Όχι πλέον διαθέσιμο είδος - Καταχώριση αρχείου

E10103

αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

Λήψη
Technische Details
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Επιχρυσωμένες επαφές
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] < 600 AC/DC
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...100
Βαθμός προστασίας IP 68
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 45,36
Σπείρωμα εγκατάστασης 1/2" NPT
Υλικό κατασκευής Αλουμίνιο Ανοδιωμένο
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
, PVC (πολυβινιλοχλωρίδιο); 3 x 1,5 mm² / AWG 16
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x 7/8", ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: Αλουμίνιο, Ανοδιωμένο; Επαφές: επίχρυσες
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — E10103-00 — 21.10.2005 —