1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. E10098

Όχι πλέον διαθέσιμο είδος - Καταχώριση αρχείου

Αντικαθίσταται με: E11510 – Σύγκριση προϊόντων: E10098 / E11510

E10098

Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOAH041PLSFKPG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

Λήψη
Technische Details
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -30...80
Βαθμός προστασίας IP 65
Μηχανικά δεδομένα
Διαστάσεις [mm] 20 x 34 x 32
Υλικό κατασκευής PA
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης PA
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Με κλέμες: ...0,5 mm²; Στυπιοθλίπτης καλωδίου: PG 7
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Κλείδωμα: PA
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — E10098-00 — 06.03.2003 —