You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Συστήματα αναγνώρισης
  4. RFID UHF
  5. Συστήματα αξιολόγησης με διασύνδεση δικτύωσης
  6. DTE835

RFID μονάδα αξιολόγησης

DTE835

DTEUHFE_ABRWETUSTN04

RFID μονάδα αξιολόγησης

DTE835

DTEUHFE_ABRWETUSTN04

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
{{ifmVariantName}}



Τεχνικά στοιχεία
Εφαρμογή
Έγκριση εκπομπής για Ινδία
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 24 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] 700
Συχνότητα εργασίας [MHz] 865...867
Συνδέσεις κεραίας 4; (TNC-Αντίστροφα)
Πρότυπο RFID EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Ισχύς εκπομπής ERP [mW] 2000; (παραμετροποιήσιμη σε βήματα : 1 dB 50mW ... 2W)
Σύνθετη αντίσταση [Ω] 50
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων 4
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων 4
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] 500; (max.)
Εύρος μέτρησης
Κατώφλι RSSI ρυθμιζόμενο μέσω λογισμικού
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας Ethernet
Ethernet - EtherNet/IP
Πρωτόκολλο EtherNet/IP
Τύπος χρήσης Μεταφορά δεδομένων
Ethernet - TCP/IP
Πρωτόκολλο TCP/IP
Τύπος χρήσης παραμετροποίηση
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...55
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...85
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
Εγκριση εκπομπής EN 302 208
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 3457
Διαστάσεις [mm] 300 x 300 x 71
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: Αλουμίνιο; Κάλυμμα προστασίας: πλαστικό; Θηλυκός κονέκτορας TNC: oρείχαλκος / PTFE; Κονέκτορας σύνδεσης: μπρούντζος / πλαστικό
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
λειτουργία 1 x LED, κίτρινο/πράσινο
4 x LED, πολύχρωμο Προγραμματιζόμενη
Ακουστικό σήμα βομβητής
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet
LAN Κονέκτορας: 1 x M12
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία
Power Supply Κονέκτορας: 1 x M12
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - είσοδοι / έξοδοι
GPIO Κονέκτορας: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — DTE835-00 — 20.08.2019 —