You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. DD0106

Μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας

DD0106

D100/230VAC/WINDOW

Μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας

DD0106

D100/230VAC/WINDOW

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
  • ce
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Περίβλημα τοποθέτησης σε ράγα DIN
Διαστάσεις [mm] 75 x 55 x 110
Εφαρμογή
Εφαρμογή γενική αξιολόγηση ακολουθιών παλμών σε σχέση με υπέρβαση και μείωση ταχύτητας; επιτήρηση ταχύτητας περιστροφής
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ονομαστική τάση AC [V] < 230
Ονομαστική τάση DC [V] 24
Ανοχή ονομαστικής τάσης [%] 10
Ανοχή ονομαστικής τάσης 2 [%] 10
Ονομαστική συχνότητα AC [Hz] 50...60
Βοηθητική ενέργεια για αισθητήρες DC [V] 24; (≤ 30 mA)
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός εξόδων ρελέ: 2
Έξοδοι
Αριθμός εξόδων ρελέ 2
Αντοχή επαφών 8 A / 1250 VA / 250 V AC
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Περιοχή ρύθμισης [Imp/min] 100...1000
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Υστέρηση [% του Sr] 5
Επαναληψιμότητα [% του Sr] 1
Χρόνοι απόκρισης
Χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [s] 0,5...15
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής Μικρορύθμιση εντός της περιοχής μέσω ποτενσιόμετρου
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...70
Βαθμός προστασίας IP 40
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών IP 20
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα τοποθέτησης σε ράγα DIN
Διαστάσεις [mm] 75 x 55 x 110
Υλικό κατασκευής πλαστικό
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 2 x LED, Κόκκινο