- Προϊόντα
- CR7506
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...32 DC |
---|
Είσοδοι / έξοδοι
Συνολικός αριθμός εισόδων και εξόδων | 24 |
---|---|
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 24; Αριθμός αναλογικών εισόδων: 8; Αριθμός εισόδων συχνότητας: 8; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 8 |
Είσοδοι
Αριθμός εισόδων συχνότητας | 8 |
---|---|
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 24 |
Αριθμός αναλογικών εισόδων | 8 |
Αναλογική είσοδος (ρεύμα) [mA] | 0...20 |
Αναλογική είσοδος (τάση) [V] | 0...32 |
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 8 |
---|---|
Αριθμός εξόδων PWM | 8 |
Αριθμός εξόδων PWM-I | 8 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | λειτουργίες εισόδου / εξόδου |
---|---|
Λειτουργία PLC κατά IEC 61131-3 | Ναι |
Διασυνδέσεις
Αριθμός διασυνδέσεων CAN | 2 |
---|---|
Αριθμός διασυνδέσεων RS232 | 1 |
Κατάταξη ασφαλείας
Σύμμορφο με τις απαιτήσεις |
|
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 1556 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 153 x 43 x 241 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|