Εφαρμογή | Μονάδες εισόδου/εξόδου για χρήση στο πεδίο |
---|---|
Λειτουργία αλυσιδωτής σύνδεσης | Ηλεκτρική τροφοδοσία; διασύνδεση δικτύου |
Τάση λειτουργίας [V] | 20...30 DC; (US ; Κατά SELV/PELV) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 300...3900; (US) |
Βαθμός προστασίας | III |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 3,6 |
---|
Συνολικός αριθμός εισόδων και εξόδων | 8; (παραμετροποιήσιμες) |
---|---|
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 8; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4 |
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
---|---|
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] | 11...30 |
Στάθμη μεταγωγής χαμηλή [V] | 0...5 |
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα | Ναι |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
---|---|
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 300 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Διασύνδεση επικοινωνίας | Ethernet; IO-Link |
---|
Πρότυπο μετάδοσης | 100Base-TX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ρυθμός μετάδοσης | 100 MBit/s | ||||||
Πρωτόκολλο | PROFINET | ||||||
Εργοστασιακές ρυθμίσεις |
|
||||||
Σημείωση για τις διασυνδέσεις |
|
Ειδος μεταφοράς | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 |
Αριθμός θυρών κατηγορίας Α | 4 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...85 | ||||
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90 | ||||
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Βαθμός προστασίας (NEMA 250) | 6P | ||||
Βαθμός ρύπανσης | 2 | ||||
Χημικά μέσα |
|
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 101 |
Βάρος [g] | 273,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA Πορτοκαλί; Θηλυκός κονέκτορας: Ορείχαλκος επινικελωμένος |
Υλικό στεγάνωσης | FKM |
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
IN / OUT X21, X22 | Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: D; Τσιμούχα: FKM |
---|
X31 | Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: T |
---|
X32 | Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: T; Τσιμούχα: FKM |
---|
IO-Link Port Class A X01...X04 | Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A; Τσιμούχα: FKM |
---|