Εφαρμογή | τοποθέτησης στο πεδίο |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] | 250 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας [V] | 10...30 DC; (AUX) |
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος για επιπρόσθετη τροφοδοσία [mA] | 4000; (AUX) |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4 |
---|
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 4 |
---|---|
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων | PNP; (Τύπος 2 κατά IEC 61131-2) |
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους | AS-i |
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V] | 20...30; (DC) |
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA] | 200 |
Όριο ρεύματος εισόδου [mA] | 15 |
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA] | 6...10 |
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA] | 0...2 |
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] | > 11 |
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα | Ναι |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 4 |
---|---|
Κύκλωμα | PNP |
Εύρος τάσης DC [V] | 10...30; (AUX) |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 2000; (κατηγορία χρήσης DC-13 (έλεγχος ηλεκτρομαγνητών): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Μεγ. φορτίο ρεύματος εξόδων συνολικό [A] | 4 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Γαλβανικά απομονωμένο | Ναι |
Έξοδοι τροφοδοσίας ενεργοποιητή | AUX |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...80 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90; (χωρίς συμπύκνωση) |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 2000 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; (όταν χρησιμοποιούνται πλακέ καλώδια E7400x / E7401x) |
ΗΜΣ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 190 | ||||||
Έγκριση UL |
|
Έκδοση AS-i | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διευθυνσιοδότηση AS-i | Δυνατότητα IR διευθυνσιοδότησης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i | M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προφίλ AS-i | S-7.A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός ID AS-i [hex] | A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποιητικό AS-i | 126101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αντιστοιχία των bit δεδομένων |
|
Βάρος [g] | 388,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PA; Θηλυκός κονέκτορας: Ορείχαλκος επινικελωμένος; O-ring: FKM |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Σύνδεση βαθμίδας | M12 |
---|
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις |
|
|||
---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A |
Σύνδεση | Κονέκτορας: M12 |
---|