Εφαρμογή | τοποθέτησης στο πεδίο |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] | 170 |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός πνευματικών εξόδων: 2 |
---|
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 4; (2 x 2) |
---|---|
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων | PNP |
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους | AS-i |
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V] | 20...30 |
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA] | 100 |
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA] | > 3 |
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA] | < 1,5 |
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] | > 10 |
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα | Ναι |
Αριθμός πνευματικών εξόδων | 2 |
---|---|
Έξοδοι τροφοδοσίας ενεργοποιητή | AS-i |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -20...80 | |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 2000 | |
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
ΗΜΣ |
|
---|
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης | Όχι | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
Προφίλ AS-i | S-7.F.F | |||||||||||||||
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||
Αριθμός ID AS-i [hex] | F.F | |||||||||||||||
Αντιστοιχία των bit δεδομένων |
|
Βάρος [g] | 253,5 | |
---|---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | βιδωτή συναρμολόγηση | |
Διαστάσεις [mm] | 45 x 80 x 46 | |
Υλικό κατασκευής | PBT | |
Πνευματικό σύστημα | 2 x 3/2-δρόμων βαλβίδες έδρας | |
Εύρος πιέσης εργασίας [bar] | 2...8 | |
Σημείωση για εύρος πιέσης εργασίας |
|
|
Ροή αέρα στα 6/5 bar [l/min] | 350 | |
Ροή αέρα στα 6/0 bar [l/min] | 550 | |
Επιτρεπόμενος πεπιεσμένος αέρα | φιλτραρισμένος (5 µm), με λίπανση (ISO-VG10) ή χωρίς | |
Εξαρτήματα σωλήνα | Legris LF 3000/8 | |
Απαγωγή αέρα | Εξαερισμός με ενσωματωμένο φίλτρο |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Σύνδεση βαθμίδας | Πλακέ καλώδια |
---|
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK / PG: | |
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A |
ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK / PG: | |
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A |