Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 50 |
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4 |
---|
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 4 |
---|---|
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους | AS-i |
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA] | 3...5 |
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA] | 0,5...1 |
Ηλεκτρική σχεδίαση | AS-i |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
ΗΜΣ |
|
---|
Προφίλ AS-i | S-0.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός ID AS-i [hex] | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αντιστοιχία των bit δεδομένων |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αντιστοιχία των bit παραμέτρων |
|
Τρόπος συναρμολόγησης | AS-i διασύνδεση σε κάτω τμήμα τύπου FC ή PG |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PA 6-GF30; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
ελατηριωτές κλέμες: |