Λειτουργία εξόδου | PNP |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 4 |
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] | 160 |
---|---|
Τάση λειτουργίας AUX DC [V] | 26,5...31,6; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
---|
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 2 |
---|
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 1 |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | PNP |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 4 |
---|
Έκδοση AS-i | 2.1 |
---|---|
Προφίλ AS-i | S-7.A.E |
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 7 |
Αριθμός ID AS-i [hex] | A.E |
Βάρος [g] | 1098,5 |
---|---|
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Απόσταση οπών [mm] | 130 |
Υψος άξονα για οδηγό βαλβίδας [mm] | 30 |
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|