- Αρχική σελίδα
- Έγγραφα και λήψεις
Software for 32-bit controllers CR0032, CR0033, CR0133, CR0232, CR0233, CR0234 and CR0235
Targets, firmware and additional software
current versions
- Προσδιορισμός
- Μέγεθος
- SHA-256
- Τύπος
- Περιγραφή
- Προσδιορισμός Target packages and release notes for ... see description column ->
- Μέγεθος 1,7 MB
-
SHA-256
Αρχείο κατακερματισμού SHA-256
cfc9ddd8c083d5458c37242b751937a9f241caeec252ec619006f88d900fd098
- Τύπος .zip
- Περιγραφή CR0032 V03.00.02 CR0033 = CR0133 St V02.00.03 CR0234 V01.00.02 CR0235 V01.00.02 Extract the target to a directory on your hard disk. It can then be installed with the program InstallTarget. The installation includes the controller libraries, the controller configuration and the operating system.
- Προσδιορισμός Target packages and release notes for ... see description column ->
- Μέγεθος 1,7 MB
-
SHA-256
Αρχείο κατακερματισμού SHA-256
1ee872b1082ddc95637145fdecc35120988fe5be2444c43d9d2206cdba606e1f
- Τύπος .zip
- Περιγραφή CR0032 V02.01.06 CR0033 = CR0133 St V01.00.09 CR0232 V01.00.03 CR0233 V01.00.09 Extract the target to a directory on your hard disk. It can then be installed with the program InstallTarget. The installation includes the controller libraries, the controller configuration and the operating system.
- Προσδιορισμός Licenses file
- Μέγεθος 4,7 kB
-
SHA-256
Αρχείο κατακερματισμού SHA-256
f61d30c12e17093f9f367751cc2c10e3a7a9d2694efc8d19453a551ab15e6c21
- Τύπος .zip
- Περιγραφή License for 32-bit controllers