• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αυτοματοποίηση οχημάτων
  3. Πίνακες χειρισμού

Πίνακες χειρισμού

  • Περιστροφικό μπουτόν με ενσωματωμένο μπουτόν 4 κατευθύνσεων και λειτουργία ώθησης
  • Πλήκτρα λειτουργιών με RGB οπίσθιο φωτισμό και ένας τμηματικός δακτύλιος LED
  • Όλοι οι οπίσθιοι φωτισμοί μπορούν να ελεγχθούν ξεχωριστά με οποιοδήποτε χρώμα
  • Επικοινωνία μέσω διασύνδεσης CAN
  • Για 12 V και 24 V ενσωματωμένα δίκτυα

Πίνακες χειρισμού από την ifm — αποκεντρωμένος έλεγχος, εύκολη ενσωμάτωση

Οι πίνακες χειρισμού της ifm έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να επιτρέπουν τον επακριβή και φιλικό προς τον χρήστη έλεγχο οχημάτων και συστημάτων. Είτε εγκαθίστανται σε καμπίνες οδηγών, σε πίνακες ελέγχου είτε απευθείας σε ερμάρια ελέγχου, παρέχουν στιβαρή, διαισθητική λειτουργία και είναι κατάλληλοι για σκληρές συνθήκες περιβάλλοντος.

Διαθέτοντας περιστροφικά στοιχεία ελέγχου με λειτουργία κλίσης σε 4 κατευθύνσεις και πίεσης, καθώς και πλήκτρα λειτουργίας με οπίσθιο φωτισμό, οι συσκευές αυτές επιτρέπουν τον απλό έλεγχο με εξαιρετική ακρίβεια — ακόμη και σε συνθήκες κρύου ή όταν φοράτε γάντια. Τα ξεχωριστά ρυθμιζόμενα χρώματα LED και οι δακτύλιοι τμημάτων LED παρέχουν σαφείς οπτικές πληροφορίες και απλοποιούν την πλοήγηση στις λειτουργίες.

Τα πλεονεκτήματα, με μια ματιά:

  • Αποκεντρωμένος έλεγχος μέσω διασύνδεσης CAN — — ιδανικός για μηχανές με αρθρωτό σχεδιασμό
  • Εύκολη ενσωμάτωση σε υφιστάμενα συστήματα χάρη στις τυποποιημένες διασυνδέσεις
  • Προκαθορισμένα λειτουργικά μπλοκ για γρήγορη διαμόρφωση και απλό προγραμματισμό
  • Ταιριαστοί πίνακες χειρισμού για HMI της ifm — για να διασφαλίζουν συνεπή προσέγγιση στον χειρισμό
  • Αξιόπιστη ποιότητα ifm — στιβαρή, ανθεκτική και αξιόπιστη

Η ισχυρή διασύνδεση CAN επιτρέπει την απρόσκοπτη επικοινωνία με ελεγκτές και HMI. Το λογισμικό HMI έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τους πίνακες χειρισμού, επιτρέποντας την γρήγορη και αποτελεσματική εκχώρηση λειτουργιών.

Βελτιστοποιήστε τις λύσεις ελέγχου σας — ανακαλύψτε τους πίνακες χειρισμού της ifm και απολαύστε τον διαισθητικό χειρισμό, την ανθεκτική τεχνολογία και τη μέγιστη ευελιξία για την εφαρμογή οχημάτων σας.