You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για συστήματα ελέγχου
  5. Μονάδες απόσβεσης φορτίο

Παρελκόμενα για συστήματα ελέγχου - Μονάδες απόσβεσης φορτίου

  • Εξωτερική κεντρική προστασία ηλεκτρονικών συσκευών
  • Σύνδεση μέσω βύσματος 6,3 mm με πλακέ ακροδέκτες

Παρελκόμενα για συστήματα ελέγχου - Μονάδες απόσβεσης φορτίου


Παρελκόμενα για συστήματα ελέγχου - Μονάδες προστασίας

Οι μονάδες Load Dump προστατεύουν τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και τις συσκευές από αιχμές τάσης σε συστήματα τροφοδοσίας με γεννήτρια-μπαταρία, όπως συναντώνται συνήθως σε κινητά μηχανήματα εργασίας. Η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω ενός επίπεδου κονέκτορα 6,3mm.