Due to maintenance work, not all shop functions are available.

  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για συστήματα επιτήρησης κραδασμών
  5. Λογισμικό OPC Server

Παρελκόμενα για συστήματα επιτήρησης κραδασμών - Λογισμικό OPC Server

  • Απλή ενσωμάτωση δεδομένων με χρήση τυπικού OPC interface
  • Υποστηρίζει τις προδιαγραφές OPC Data Access 1, 2, 3 και OPC XML-DA Windows
  • Υποστηρίζει αναζήτηση βάσει namespace
  • Ανάγνωση και εγγραφή χαρακτηριστικών τιμών δόνησης και παραμέτρων παρακολούθησης με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη

Παρελκόμενα για συστήματα επιτήρησης κραδασμών - Λογισμικό OPC Server



Λογισμικό διακομιστή OPC

Το λογισμικό διακομιστή OPC παρέχει μια διασύνδεση για την τυποποιημένη ενσωμάτωση των δεδομένων του ηλεκτρονικού συστήματος διάγνωσης VSE και του αναγνώστη κωδικών της ifm σε ένα υπερκείμενο σύστημα. Οι άδειες λογισμικού χωρίζονται σε τέσσερα επίπεδα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συσκευών που υπάρχουν στο δίκτυο.
Διαφορετικά προγράμματα OPCClient επεξεργάζονται τα δεδομένα που παρέχονται μέσω OPC, επιτρέποντας διάφορα σενάρια εφαρμογών.
Σε συνδυασμό με το ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης VSE μπορούν να διαβαστούν και να περιγραφούν διαμορφωμένες χαρακτηριστικές τιμές κραδασμών και παράμετροι επιτήρησης όπως σημεία μεταγωγής ή σήματα στροφών ενεργοποιητών.
Και για τον αναγνώστη κωδικών, το λογισμικό διακομιστή OPC προσφέρει την τυποποιημένη πρόσβαση στα αποκωδικοποιημένα αποτελέσματα ανάγνωσης, καθώς και διάφορες παραμέτρους.