You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για συστήματα αναγνώρισης
  5. Ετικέτες ID για συστήματα UHF

Παρελκόμενα για συστήματα αναγνώρισης - Ετικέτες ID για συστήματα UHF

  • Μεγάλη απόσταση εγγραφής/ανάγνωσης έως 80 mm
  • Χωνευτή τοποθέτηση των ετικετών ID σε μέταλλο
  • Χρήση σε περιοχές θερμοκρασιών έως 130 C
  • Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα

Παρελκόμενα για συστήματα αναγνώρισης - Ετικέτες ID για συστήματα UHF

Ετικέτες ID για σύστημα RFID UHF

Οι ετικέτες ID περιέχουν τις πληροφορίες του συστήματος RFID. Διαθέτουν ένα στιβαρό και εύκολα τοποθετούμενο περίβλημα με ενσωματωμένο αναμεταδότη. Ο αναμεταδότης αποτελείται από ένα μικροκύκλωμα με έως 100.000 φορές επανεγγράψιμη μνήμη και από το πηνίο κεραίας. Οι ετικέτες ID στερεώνονται στα προς κωδικοποίηση αντικείμενα και αποτελούν έτσι μια λογική σύνδεση μεταξύ του κωδικού και του αντίστοιχου αντικειμένου, για παράδειγμα μιας παλέτας εμπορευμάτων.