You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για συστήματα αναγνώρισης
  5. Ετικέτες ID για συστήματα RFID 13.56 MHz

Παρελκόμενα για συστήματα αναγνώρισης - Ετικέτες ID για συστήματα RFID 13.56 MHz

  • Μεγάλη απόσταση εγγραφής/ανάγνωσης έως 80 mm
  • Χωνευτή τοποθέτηση των ετικετών ID σε μέταλλο
  • Χρήση σε περιοχές θερμοκρασιών έως 130 C
  • Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα

Παρελκόμενα για συστήματα αναγνώρισης - Ετικέτες ID για συστήματα RFID 13.56 MHz


Ετικέτες ID για σύστημα RFID 13,56 MHz

Οι ετικέτες ID περιέχουν τις πληροφορίες του συστήματος RFID. Διαθέτουν ένα στιβαρό και εύκολα τοποθετούμενο περίβλημα με ενσωματωμένο αναμεταδότη.
Οι ετικέτες χρησιμεύουν στην κωδικοποίηση για παράδειγμα φορέων τεμαχίων κατεργασίας σε καθοδηγούμενα συστήματα μεταφοράς και τροφοδοσίας. Η ifm προσφέρει ετικέτες ID σε διάφορες εκδόσεις για διαφορετικούς σκοπούς εφαρμογής. Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει κυλινδρικούς, μετρικούς ή ειδικούς τύπους. Για τη χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες όπως για παράδειγμα σε εγκαταστάσεις βαφής ή βιομηχανικούς κλιβάνους διατίθενται καρτέλες με εξαιρετικά υψηλή θερμική αντοχή.