You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για συστήματα αναγνώρισης
  5. Ετικέτες ID για συστήματα RFID 125 kHz

Παρελκόμενα για συστήματα αναγνώρισης - Ετικέτες ID για συστήματα RFID 125 kHz

  • Ετικέτες ID για χρήση σε θερμοκρασίες έως 200 C
  • Μεγάλη απόσταση εγγραφής/ανάγνωσης έως 80 mm
  • Χωνευτή τοποθέτηση των ετικετών ID σε μέταλλο
  • Εύκολη, γενικού τύπου στερέωση
  • Για τοποθέτηση σε παλέτες και φορείς τεμαχίων προς κατεργασία

Παρελκόμενα για συστήματα αναγνώρισης - Ετικέτες ID για συστήματα RFID 125 kHz


Ετικέτες ID για σύστημα RFID 125 kHz

Οι ετικέτες ID περιέχουν τις πληροφορίες του συστήματος RFID. Διαθέτουν ένα στιβαρό και εύκολα τοποθετούμενο περίβλημα με ενσωματωμένο αναμεταδότη.
Οι ετικέτες χρησιμεύουν στην κωδικοποίηση για παράδειγμα φορέων τεμαχίων κατεργασίας σε καθοδηγούμενα συστήματα μεταφοράς και τροφοδοσίας. Η ifm προσφέρει ετικέτες ID σε διάφορες εκδόσεις για διαφορετικούς σκοπούς εφαρμογής. Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει κυλινδρικούς, μετρικούς ή ειδικούς τύπους. Για τη χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες όπως για παράδειγμα σε εγκαταστάσεις βαφής ή βιομηχανικούς κλιβάνους διατίθενται καρτέλες με εξαιρετικά υψηλή θερμική αντοχή.