1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για AS-i
  5. Πλακέ καλώδιο

Παρελκόμενα για AS-i - Πλακέ καλώδια

  • Εκδόσεις για μετάδοση σημάτων και παροχή τάσης
  • Σύνδεση εξαρτημάτων μέσω τεχνολογίας μετατόπισης μόνωσης
  • Προστασία σύνδεσης ανάστροφης πολικότητας λόγω ειδικού σχήματος
  • Καλώδιο από ειδικό υλικό για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών

Παρελκόμενα για AS-i - Πλακέ καλώδια



Επίπεδα καλώδια

Το επίπεδο καλώδιο AS-i αποτελεί βασικό μέρος του συστήματος ταχείας σύνδεσης, στο οποίο όλα τα εξαρτήματα συνδέονται διπολικά με ένα σύστημα διαπέρασης. Το επίπεδο καλώδιο AS-i διαθέτει προστασία ανάστροφης πολικότητας χάρη στην ειδική κατασκευή του. Διατίθεται σε κίτρινο χρώμα για AS-i, σε μαύρο χρώμα για μια πρόσθετη τροφοδοσία τάσης 24V και σε κόκκινο χρώμα για τροφοδοσία εναλλασσόμενης τάσης 230V. Τα καλώδια είναι κατασκευασμένα από EPDM, PUR και TPE. Για τη χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών χρησιμοποιείται ένας κατάλληλος για τρόφιμα συνδυασμός υλικών καλωδίου.